PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1313281

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 2, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel, felhasználási terület: SELV

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Több hely a készülék előlapján annak köszönhetően, hogy a 20 A-nál kisebb áramok átvitele kis helyen történik
A Duo-unlock reteszeléstechnika még nagyobb szabadságot biztosít a szerelés és a karbantartás során
Biztonságos alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között a magas védettség és ütésállóság révén
Egyszerű kezelés jól bevált krimp- vagy csavaros csatlakozástechnikával
Mechanikus vagy színkódolás a gyors és hibamentes üzembe helyezésért