Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Előlap
1143769

Az ECS termékcsalád homloklapja, SUNCLIX PV-FT-C3 dugaszcsatlakozó (dugasz és aljzat) integrálására, csavaros reteszelés, IP66/IP67/IP68/IP69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen