UK 3-MVSTB-5,08 - Átvezető sorkapocs
3002076

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 12 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek