ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík
0809832

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 4,98 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet