Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozók

Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozói ideálisan alkalmazhatók a fotovillamos rendszerek kábelezéséhez. Mindegy, hogy AC vagy DC, kerek vagy szögletes: a dugaszolható fotovillamos csatlakozók számos követelménynek megfelelnek. Kínálatunkat készülék- és NYÁK-csatlakozók, valamint tartozékok teszik teljessé.

Az Ön előnyei

  • A vezetékek gyorsabb és egyszerűbb helyi csatlakoztatása az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Egyszerű kábelezés: konfekcionálás célszerszám nélkül
  • Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV által ellenőrzött összetevőkkel
  • Nagy rugalmasság a különböző keresztmetszetű kábelekhez való csatlakozási megoldások révén
  • Az egységes csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőt idézi

A fotovoltaikus dugaszolható csatlakozók termékkínálata


DC dugaszolható csatlakozók

Fali átvezetések, dugaszolható csatlakozók és számos tartozék: a SUNCLIX sorozat fotovoltaikus dugaszaival innovatív csatlakozástechnikát biztosítunk egy kézből.

  • Feszültség: max. 1 500 V
  • Áram: max. 65 A
  • Vezeték-keresztmetszet: 2,5 és 16 mm² között
  • SUNCLIX rugós csatlakozás
  • Krimpcsatlakozás
  • Védettség: IP66 / 68 (24h / 2m)

AC dugaszolható csatlakozók

A fotovoltaikus rendszerek váltakozó áramú oldalához a PRC sorozat csatlakozástechnikai választéka áll rendelkezésére, minden teljesítményosztályban. A kínálat 1 és 3 fázisú készülékekhez való kerek és szögletes dugaszokat, valamint átvezetőkapcsokat és mindezekhez való tartozékokat tartalmaz.

  • Feszültség: max. 690 V
  • Áram: max. 70 A
  • Vezeték-keresztmetszet: 1,5 és 16 mm² között
  • Csavaros és krimpcsatlakozás
  • PRC: IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69K

Alkalmazási területek


Egyenáramú dugaszolható csatlakozók és nyomtatott áramköri kapcsok fotovoltaikus modulokhoz
DC csatlakozástechnika terepi kábelezéshez
Installációs rendszer a fotovoltaikus rendszertechnikához
Egyenáramú dugaszolható csatlakozók és nyomtatott áramköri kapcsok fotovoltaikus modulokhoz

A szigetelőtestek nélküli nyomtatott áramköri sorkapcsokkal gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja a rugalmas vezetékeket a modul-csatlakozódobozhoz.

A krimpcsatlakozós SUNCLIX dugaszolható csatlakozók tökéletesen alkalmasak a napenergiás modulok terepi csatlakoztatásához és a konfekcionált kábelekhez. Automatizált feldolgozásra kerültek kialakításra, és megfelelnek a hatályos nemzetközi szabványoknak.

Ugrás a termékekhez
DC csatlakozástechnika terepi kábelezéshez

Vezetékezze Ön is hatékonyan, biztonságosan és megbízhatóan fotovoltaikus rendszereit a modultól az inverterig – a SUNCLIX csatlakozórendszerrel. Az egyrészes egyenáramú dugaszolható csatlakozók célszerszám nélkül, gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. Az rugós technika gondoskodik a vezetékerek tartósan biztonságos és megbízható érintkezéséről.

Ugrás a termékekhez
Installációs rendszer a fotovoltaikus rendszertechnikához

A PRC sorozat dugaszolható csatlakozói alkalmasak a kültéri alkalmazásokban történő teljesítményátvitelre. A dugaszolható készülék-, toldó és terepi csatlakozók speciális műanyagból készülnek, és számos csatlakoztatási megoldást kínálnak a modul- és stringinverterek, valamint napkövető rendszerek számára.

Ugrás a termékekhez

Általános csatlakozástechnika a fotovillamos moduloktól a betáplálási pontig

Interaktív képtérkép: A fotovoltaikus csatlakozástechnológia topológiája
Nyomtatott áramköri kapcsok szigetelőtest nélkül
A modul-csatlakozódobozok gyors és biztonságos csatlakoztatásához.
Ugrás a termékekhez
Nyomtatott áramköri kapcsok szigetelőtest nélkül
Fotovoltaikus dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással
A fotovoltaikus modulok terepi bekötéséhez.
Ugrás a termékekhez
Fotovoltaikus dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással
Fotovoltaikus dugaszolható csatlakozók SUNCLIX rugós csatlakozással
A készülék terepi csatlakoztatásához.
Ugrás a termékekhez
Fotovoltaikus dugaszolható csatlakozók SUNCLIX rugós csatlakozással
Kábeles DC elosztók
A fotovoltaikus modulok gyors párhuzamos kapcsolásához.
Ugrás a termékekhez
Kábeles DC elosztók
DC biztosítódugaszok
A fotovoltaikus rendszerek moduljainak és készülékeinek biztosítására.
Ugrás a termékekhez
DC biztosítódugaszok
DC fali átvezetések
A készülékcsatlakozáshoz, előszerelt vagy konfekcionálható változatban.
Ugrás a termékekhez
DC fali átvezetések
Dugaszolható adatvonali és jelcsatlakozók
Rézalapú és optikai kábelen alapuló adatvonali csatlakozók és dugaszolható jelcsatlakozók M5 és M23 méret között, 3–19 pólussal.
Ugrás a termékekhez
Dugaszolható adatvonali és jelcsatlakozók
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Nyomtatott áramköri csatlakozókhoz kötött csatlakozástechnika a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez.
Ugrás a termékekhez
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
AC dugaszolható csatlakozók
a hálózatoldali csatlakoztatáshoz.
Ugrás a termékekhez
AC dugaszolható csatlakozók

SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos rendszerekhez

SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulok csatlakoztatásához
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó egy növényházban
DC elosztó egy fotovillamos rendszeren
SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulok csatlakoztatásához

A Phoenix Contact SUNCLIX dugaszolható csatlakozói automatikus szerelésre alkalmasak. Az ezüstözött érintkezők a tartós használat során kisebb átmeneti ellenállást jelentenek.

A krimpcsatlakozós dugaszolható csatlakozók árama legfeljebb 40 A (TÜV)/50 A (UL), feszültsége pedig legfeljebb 1500 V (TÜV/UL) lehet.

Fotovillamos dugaszolható csatlakozó egy növényházban

Az innovatív rugós csatlakozású DC csatlakozóval 2,5 és 16 mm² közötti vezetékeket célszerszám nélkül lehet megbízhatóan és biztonságosan csatlakoztatni. Ez különlegesen egyszerű és gyors helyszíni konfekcionálást eredményez.

DC elosztó egy fotovillamos rendszeren

Y-elosztóink és ágbiztosítóink még nagyobb rugalmasságot kínálnak a fotoelektromos kábelezésben. Két szomszédos ág mindössze egy ágvezetékkel egyszerűen és költségkímélő módon vezethető a csatlakozási pontra.

Védje készülékeit külső ágbiztosítókkal és élvezze a hőmenedzsment és a kis készülékméret előnyeit.

E-cikk
A fotovillamos kínálat áttekintése

Innovatív és megbízható csatlakozástechnikát keres fotovillamos modulokhoz, inverterekhez vagy teljes napelemes rendszerekhez? Ha igen, akkor pont jó helyen jár.

Az e-cikk megnyitása
A fotovillamos dugaszolható csatlakozók termékválasztéka
Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.