FLM DIO 8/4 M8-2MBD - Decentralizált I/O modul
2773568

A helytakarékos moduláris lokális buszcsatoló különösen alkalmas a folyamat közvetlen közelében történő használatra. Funkciók: 2MBD, 4 digitális bemenet, 4 digitális be-/kimenet max. 500mA, csatornapontos diagnosztika, rövidzár / túlterhelés elleni védelem, M8 csatlakozástechnika

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompatibilis csatlakozás M8-as dugaszolható csatlakozókon keresztül
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
Inline állomásra is csatlakoztatható
30 mm-es szerelőprofilhoz optimalizált