SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Szenzor/aktor kábel
1543605

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 15 m

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Tápkábel aktorfeszültséghez
Rendszerkábel tápfeszültséghez és buszjelhez