QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT - DC/DC átalakító
2910120

Bemeneti oldalon szaggatott DC/DC átalakító, QUINT POWER, Kalapsínre szerelés, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Szabadon választható direkt rugós vagy csavaros csatlakozás
Konfigurálva rendelhető: már egy darab is

Gyakran ismételt kérdések


Milyen alkalmazásokhoz használható DC/DC átalakító?

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztá... Bővebben

A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztás megakadályozza az érzékeny fogyasztók és rendszerelemek interferenciáját.

Kevesebb

Használhatom a QUINT4 DC/DC átalakítót egy szabványos kismegszakító szelektív kioldására az alkalmazásomban?

Igen, a >100 W QUINT4 DC/DC átalakítókkal a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók az SFB Technology segítségével. Kérjük, olvassa el az adatlap "SFB Technology" fejezetét, amely a "Letöltések" menüpont alatt található.


Miért van az adatlapon ilyen nagy méretezési áram megadva a külső előtét-biztosítóhoz?

Az adatlapon megadott előtét-biztosítók garantálják, hogy még a legkedvezőtlenebb üzemi körülmények között (pl. maximális kimeneti teljesítmény minimális bemeneti feszültség mellett) sem oldanak ki akaratlanul.


Hogyan konfigurálhatom a készüléket?

A konfigurációt mobil eszközén a QUINT POWER alkalmazással, vagy a Windows PC-n a QUINT POWER szoftverrel végezheti el, amelyet a "Letöltések" és a "Szoftver" menüpont alatt talál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a számítógépen a 2909681 USB programozó adapterre van szükség.


Kapható ez a cikk védőlakkozott nyomtatott áramköri lappal és ATEX/IECEX engedéllyel is?

Igen, itt használhatja a 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO cikket.