CHARX SGBC-DC125-5,0MCS00P - DC töltőkábel
1681725

CHARX connect standard, GB/T, DC töltővezeték, 125 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 5 m, egyenes, védősapkával, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, Különböző köpenyleválasztási hosszok, Érvéghüvelyek, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Túlhevülés ellen védett, mert minden nagyteljesítményű DC érintkezőn méri a hőmérsékletet