SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Csatlakozófedél
1453177

Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 8, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 5 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek