SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO P
-
Csatlakozófedél
1453180
Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 8, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 10 m, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Alkalmazás | Szenzor/aktor doboz |
| A dugaszhelyek száma | 8 |
| UN névleges feszültség | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 1 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 54 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Hossz | 34 mm |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Vezetékhossz | 10 m |
| PUR/PVC fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 107,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 11 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR/PVC fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 42x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 18 |
| Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| 3x 0,75 mm² (Energiavezetés) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,3 mm ±0,1 mm (Jelvezeték) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (Energiavezetés) | |
| Vezeték külső átmérője | 8,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, zöld/sárga, fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, vörös, fekete, ibolya |
| Belső köpeny falvastagsága | ≥ 0,15 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,38 mm |
| Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
| Max. érellenállás | ≤ 53 Ω/km (Jelvezeték) |
| ≤ 26 Ω/km (Energiavezetés) | |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 7,5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 64 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 85 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1500000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s |
| Tűzállóság | DIN EN 50265 |
| Olajellenállóság | a VDE 0472 szabvány 803. része szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| Különleges tulajdonságai | szilikonmentes |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Cikkszám | 1453180 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3CBG |
| Termékkulcs | AF3CBG |
| GTIN | 4046356553421 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 215,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 151,6 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | b2b316b3-82d5-4a90-8fbb-4362421f76cc |
Kompatibilis termékek
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Alapkapocsléc-elosztódoboz 1452903
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503344
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Csavarbetét 1212592
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51