SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P - Csatlakozófedél
1453083

Csatlakozófedél, alkalmazás: Szenzor/aktor doboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 5 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek