SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA - Dugaszolható csatlakozó
1403371

Dugaszolható csatlakozó, 5-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, kábeltömszelence Pg11-DUO, vezeték külső átmérője 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Helymegtakarítás: két szenzornak egy többszörösen szigetelt csatlakozóra való kapcsolása