SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA
-
Dugaszolható csatlakozó
1403372
Dugaszolható csatlakozó, 5-pólusú, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, kábeltömszelence Pg11-DUO, vezeték külső átmérője 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Helymegtakarítás: két szenzornak egy többszörösen szigetelt csatlakozóra való kapcsolása