SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO DS
-
Dugaszolható csatlakozó
1251684
Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábeltömszelence Pg7, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm, Vevői változat
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Szerelési útmutató | Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Pg tömszelence | Pg7 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Hossz | 54 mm |
| Külső méretek | |
| Külső átmérő | 4 mm ... 6 mm |
| Ház | |
| Ház átmérője | 20 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | PBT |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | CuSnZn |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvely nélkül) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvellyel) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (tömör) | |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 24 ... 18 (érvéghüvely nélkül) |
| 26 ... 20 (érvéghüvellyel) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 5 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
| 0,2 Nm (Csavaros kapcsok) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar lengő csatlakozóházzal) | |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 8 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
| Kódolás | A |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 5 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1251684 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF2CAA |
| Termékkulcs | AF2CAA |
| GTIN | 4063151358600 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 25,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,5 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a00c05a7-937c-4564-a978-f0539eefb731 |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Szenzor/aktor kábel 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kábelgyűrű 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Kábelgyűrű 1457461
-
A 0,25- 5 - Érvéghüvely 3202465
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51