IPD P 3P2,5 F BK - Dugaszolható csatlakozó
1088665

Dugaszolható csatlakozó, csatlakozási mód: Push-lock csatlakozás, pólusszám: 2+PE, Aljzat, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, fekete, kódolás: P, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 9 mm és 8 mm ... 13 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően