SACC-M12MST-4CON-PG 9-M
-
Tápcsatlakozó
1107340
Tápcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, nem árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: T, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig, 4. érintkező előbb érintkezik
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 63 V DC-hez
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással