ME-IO-S 55 CPU EM-SD - Csatlakozóblende
1732367

Kalapsínre szerelhető készülékház, szélesség: 21,2 mm, magasság: 32,7 mm, mélység: 54,8 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek







Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Modulok egyszerű összeszerelése 2 oldalfallal, 1 középső elemmel és 2 kalapsín rögzítőkarral
Nagy csatlakozási sűrűség a 18 pólusú, 5 mm raszterméretű csatlakozódugasszal
Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
A CPU-modul megmunkálható fedelei révén lehetőség van az alkalmazásspecifikus testre szabásra
Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú előlapi csatlakozó révén
Helytakarékos állapotjelzővel