UT 4-MT BU - Késes bontókapocs
3046278

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, Tartós termikus áram Ith: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás és magas áramterhelhetőség 20 A-ig
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást