USST 4-MT - Késes bontókapocs
3070300

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás rugós alátámasztással, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek