cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| felső emelet | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| alsó emelet | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| felső emelet | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| alsó emelet | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| felső emelet | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
| alsó emelet | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 26 - 12 | |||