UK 5-MTK-P/P - Késes bontókapocs
3004032

Késes bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, Tartós termikus áram Ith: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos kialakítás
Magas áramterhelhetőség 16 A-ig