QTCU 2,5-TWIN-MT BU
-
Késes bontókapocs
3050317
Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 3 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 3 |
| A kapcsolás gyakorisága azonos keresztmetszetnél | 100 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
| Csatlakozási mód | Gyorscsatlakozó |
| Érszigetelés anyaga | PVC / PE |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Névleges áram | 20 A |
| Maximális terhelőáram | 20 A (2,5 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Névleges áram | 20 A |
| Maximális terhelőáram | 20 A (2,5 mm²-es csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3050317 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE3119 |
| Termékkulcs | BE3119 |
| GTIN | 4046356837576 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 14 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 296ba7a8-3f3d-401c-80db-ea6bf5b63c8d |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 6-6 - Dugaszolható áthidaló 1008238
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBSR 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3033715
-
FBSR 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3001594
-
FBSR 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3001595
-
FBSR 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3001596
-
FBSR 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3033716
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Szűkítőhíd 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047099
-
D-QTCU 2,5-TWIN-MT - Lezárófedél 3050511
-
DS-QTC 2,5 - Fedélszegmens 3206607
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ATP-QTC TWIN - Rekeszelválasztó lap 3206212
-
S-MT - Kapcsolástiltás 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6 CUS - Jelölőcsík lapos 0825027
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824646
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829665
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
Az Ön előnyei
A kapcsolószekrény oldalán az időtakarékos QUICKON késes csatlakozási technika alkalmazható
A hibrid változatok a különféle csatlakozási technikák előnyeit egyesítik
A csavaros csatlakozás a csatlakozóoldalon kerül alkalmazásra
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51