DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9CSA
Engedély azonosítója: 158887| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Biztosítós sorkapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 6,3 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
| Termékcsalád | UT |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Biztosító típusa | Üveg / kerámia / ... |
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Biztosító | G / 5 x 20 |
| Fényjelzés feszültségtartománya | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Fényjelző árama | 6,3 A |
| Maximális áram egyes elrendezésnél | 6,3 A |
| Fényjelző áramtartománya | 0,31 mA ... 0,95 mA |
| Maximális veszteségi teljesítmény | max. 1,6 W (a biztosítós kapocs egyedi elrendezésekor túlterhelés esetén) |
| max. 1,6 W (több biztosítós kapocs összekapcsolt elrendezésekor túlterhelés esetén) | |
| max. 4 W (a biztosítós kapocs egyedi elrendezésekor rövidzárlat esetén) | |
| max. 2,5 W (több biztosítós kapocs összekapcsolt elrendezésekor rövidzárlat esetén) |
| Fényjelzés feszültségtartománya | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Idomszer | A4 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete ultrahang ellen tömített | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] ultrahang ellen tömített | 22 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges áram | 6,3 A |
| Maximális terhelőáram | 6,3 A (A feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg.) |
| Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 57,8 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 73 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 80,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3046540 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1134 |
| Termékkulcs | BE1134 |
| GTIN | 4046356148092 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 17,416 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 17,416 g |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| Származási ország | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e2e748a1-dbe0-460d-879f-8d5939b8abbd |