CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Lapos, biztosítéktípus: C típus/ max. 2,2 W, névleges feszültség: 48 V, névleges áram: 25 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2- 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Általános adatok | Az áramot az alkalmazott biztosító, a feszültséget a kiválasztott fényjelzés határozza meg. Tartós terhelhetőség az ISO 8820-2:2015 (E) szabvány szerint a biztosító névleges áramának max. 70 %-a. Kizárólag zárlat elleni védelemre alkalmas. |
Terméktípus | Biztosítós kapocs |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Biztosító típusa | Lapos |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Biztosító | C típus/ max. 2,2 W |
Fényjelzés feszültségtartománya | 24 V DC ... 48 V DC (piros LED) |
Fényjelző áramtartománya | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Fényjelzés feszültségtartománya | 24 V DC ... 48 V DC (piros LED) |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
Idomszer | A5 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² TWIN érvéghüvelyek használatakor javasoljuk a legalább 13 mm hosszúságú érvéghüvelyek alkalmazását. |
Névleges áram | 25 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Maximális terhelőáram | 30 A (egyenkénti elrendezésben, 4 mm² vezeték-keresztmetszettel) |
Névleges feszültség | 48 V |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
Szélesség | 8,2 mm |
Magasság | 74,1 mm |
Mélység | 44 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 45,5 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 53 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-3 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3212175 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2236 |
Termékkulcs | BE2236 |
GTIN | 4055626394343 |
Tömeg/db (csomagolással) | 19,19 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,19 g |
Vámtarifaszám | 85369095 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |