DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TCSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 6,3 A | 24 - 10 |