CSA
Engedély azonosítója: 158887| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 630 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||