A TC MGUARD... biztonsági készülékek mGuard technológiájú ipari mobiltelefon-routerek. A routerek így távkarbantartási infrastruktúraként szolgálnak a gépek és berendezések interneten keresztüli biztonságos összekötéséhez. Egy nagy sebességű mobiltelefon-interfész és egy 4 portos switch van integrálva egy kompakt fém készülékházban. A világszerte megbízható távolsági kommunikáció 4G LTE, illetve UMTS és CDMA hálózatokon keresztül valósul meg. Konfigurációs memóriaként használható SD-kártya segítségével a készülékek egyszerűen és gyorsan üzembe helyezhetők vagy kicserélhetők. A készülékek pufferelt valós idejű órát és Trusted-Platform modult (TPM) tartalmaznak a biztonságos kulcselőállítás és -kezelés érdekében.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Router
2903588
Biztonsági készülék 4G mobiltelefon interfésszel, SD-kártyahely, 2 VPN-alagút, tűzfal egyszerű konfigurációhoz, router NAT/1:1-NAT-tal, 4-portos switch, 2 SIM-kártyahely, GPS-vevő
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Anyag (Ház) | Fém |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| A csatornák száma | 4 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | UART/NRZ: 8 adat, 1/2 stop, nincs/páros/páratlan paritás |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff vagy hardver handshake RTS/CTS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvenciatartomány | 800 MHz (LTE B20) |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Adatsebesség | ≤ 100 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
| LTE | CAT3 |
| Hálózati funkció | 4 időrés az adatok vételhez, 4 időrés az adatok adásához. A PIN tárolása a modemben történik. Feszültségmegszakítás esetén az ismételt hálózatba jelentkezés automatikusan történik. Integrált TCP/IP Stack, tűzfal és VPN támogatás, önálló kapcsolat-létrehozás. |
| Hálózatvizsgálat | LED-sávos kijelző a vétel minőségének kijelzéséhez |
| Támogatott protokollok | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Országtámogatás | Európa |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 3 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Bemenő áramjel | 5 mA |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 3 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 125 mA (Rövidzárálló) |
| Alkalmazás | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 271 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 114 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 2 (fix, IPSec (IETF szabvány)) |
| Hitelesítés | X.509v3 tanúsítványok RSA-val vagy PSK-val |
| Adatintegritás | MD5 |
| SHA-1 | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Szerver vagy Relay Agent |
| Szűrés | Bejövő vagy kimenő forgalom |
| Firewall adatáramlási sebesség | max. 124 Mbit/s (Router üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok, kétirányú átbocsátóképessége) |
| max. 58 Mbit/s (Rejtett üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Firewall szabályok | egyszerűsített 2-kattintásos állapottartó felügyelő tűzfal |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP alagút / ESP szállítás |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Ügyfél |
| Remote Syslog Logging | külső szerverre |
| Útvonal kijelölés | Alapértelmezett útválasztás |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Porttovábbítás | |
| Titkosítási eljárás | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN) áramlási sebesség | max. 40 Mbit/s (Router üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
| max. 26 Mbit/s (Rejtett üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 2 (fix, IPSec (IETF szabvány)) |
| Hitelesítés | X.509v3 tanúsítványok RSA-val vagy PSK-val |
| Adatintegritás | MD5 |
| SHA-1 | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Szerver vagy Relay Agent |
| Szűrés | Bejövő vagy kimenő forgalom |
| Firewall adatáramlási sebesség | max. 124 Mbit/s (Router üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok, kétirányú átbocsátóképessége) |
| max. 58 Mbit/s (Rejtett üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Firewall szabályok | egyszerűsített 2-kattintásos állapottartó felügyelő tűzfal |
| Alapfunkciók | Router egyszerűsített 2 kattintásos tűzfallal és VPN-nel 2 alagúthoz (fix), fém készülékház, aljzat tetszőleges SD memóriakártyához |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP alagút / ESP szállítás |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Ügyfél |
| Remote Syslog Logging | külső szerverre |
| Útvonal kijelölés | Alapértelmezett útválasztás |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Porttovábbítás | |
| Titkosítási eljárás | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN) áramlási sebesség | max. 40 Mbit/s (Router üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
| max. 26 Mbit/s (Rejtett üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Galvanikus leválasztás | VCC // PE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 7,68 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 11 V DC ... 36 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Jellemző áramfelvétel | < 320 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | < 1,8 A (11 V DC esetén (beleértve 3 x 125 mA a kimenetekre)) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
| Tápellátás | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2,2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (DC tápellátás) |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 A osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2903588 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC424 |
| Termékkulcs | DNC424 |
| GTIN | 4046356758109 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 639,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 610 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licensz 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
Az Ön előnyei
Nagysebességű mobiltelefonos interfész redundáns szolgáltatókhoz
Beépített 4 portos switch
A lehető legnagyobb biztonság IPsec protokollal Layer 3 szinten
Webalapú menedzsment, SNMP
Cserélhető konfigurációs memória
RS-232 interfész COM server funkcióval, soros készülékek egyszerű integrálásához
Rugalmas routing
2 párhuzamos VPN-alagút
Támogatja az aktuális tanúsítványokat, például az x509.v3-at
Állapottartó felügyelő tűzfal
Bővített hőmérséklet-tartomány
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51