AXL F PWR XC 1H - Betápláló modul
1776593

Axioline F, Utántápláló modul az UBus logikai feszültség előállítására, max. 4 A, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UL 24V-os feszültség betáplálása az UBus logikai ellátáshoz
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok