ME 45 OT-MKDSO SET - Készülékház felső része
2909345

Kalapsínre szerelhető készülékház, A következőket tartalmazó készlet: készülékház felső része, és 8 db csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapocs (4 pólusú), szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel