SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32X - Érintkezőtartó
1239838

Érintkezőtartó, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban