UWV 10 - Átvezetőkapocs
3073403

keresztmetszet 10 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 57 A, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 10,1 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé