VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Átvezető sorkapocs
0851013
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
| Csatlakozások száma | 8 |
| Sorok száma | 2 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csúszósarus csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Laposcsatlakozó | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges áram | 24 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 0851013 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BE511X |
| Termékkulcs | BE511X |
| GTIN | 4017918007973 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8,003 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8,003 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Összekötő 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Összekötő 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Összekötő 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Összekötő 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Összekötő 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Összekötő 3240056
-
PT/FS 2,8 - Szigetelő hüvely 1406700
-
PT/FS 6,3 - Szigetelő hüvely 0604707
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51