US 2,5 - Átvezető sorkapocs
1748634

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek