UKK 5-MTKD-P/P - Átvezető sorkapocs
2800017

Átvezető sorkapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 26 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos kialakítás csupán 6,2 mm-es szélességben
A kétemeletes kapcsok zárt házzal rendelkeznek