UK 3D-MSTBV-5,08 - Átvezető sorkapocs
3002131

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek