UK 3D-MSTBV-5,08-F - Kétemeletes peremes kapocs
3002652

Kétemeletes peremes kapocs, az MSTB peremes csatlakozók csavaros csatlakozásához, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 1, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek