UK 10 N-FE - Átvezető sorkapocs
3048277

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete/sárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UK... sorozat összes univerzális kapcsa alapkivitelben alkalmazható EX e területen is az IEC/EN 60079 szabvány szerint
Az EX engedély megfelelő EK típusvizsgálati tanúsítványának számai a műszaki csatlakozási adatoknál találhatók