ST 4-FE
-
Átvezető sorkapocs
3035507
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete/sárga
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A4 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 40 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 85 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 3030420 D-ST 4 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-6 / 3030336 |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Átkötőhídadatok | 28 A (4 mm²) |
| Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (33,4 A / 4 mm²) |
| híddal történő hidalás esetén | 550 V |
| - átugró áthidalásnál | 352 V |
| - kihagyásos áthidalásnál PE-kapcson keresztül | 352 V |
| - méretre vágott áthidalásnál fedéllel | 220 V |
| - méretre vágott áthidalásnál részelválasztó lappal | 275 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Kimenet | (tartós) |
| Etage Ex Általános | |
| Méretezési feszültség | 550 V |
| Méretezési áram | 30 A |
| Maximális terhelőáram | 34,5 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 0,63 mΩ |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 12 |
| Csatlakozóképesség: merev | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 10 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 12 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| fekete (RAL 9005) | |
| sárga (RAL 1018) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| A vizsgálaton megfelelt | |
| Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,25 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3035507 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2111 |
| Termékkulcs | BE2111 |
| GTIN | 4046356327466 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8,596 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8,58 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 6-6 - Dugaszolható áthidaló 1008238
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBSR 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3033715
-
FBSR 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3001594
-
FBSR 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3001595
-
FBSR 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3001596
-
FBSR 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3033716
-
FBSRH 2-6 - Rövidzárdugasz 3033812
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Szűkítőhíd 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047099
-
D-ST 4 - Lezárófedél 3030420
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
ATP-ST 4 - Rekeszelválasztó lap 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
WST 4 - Figyelmeztető fedél 3030954
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
D-ST 4 OG - Lezárófedél 3037685
-
D-ST 4 BU - Lezárófedél 3032295
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6 CUS - Jelölőcsík lapos 0825027
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824646
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829665
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 4/0,5 - Szigetelő hüvely 3002885
-
ISH 4/1,0 - Szigetelő hüvely 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51