ST 1,5 BKYE-FE
-
Átvezető sorkapocs
3035496
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete/sárga
Termékrészletek
Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
Gépgyártás | |
Berendezésgyártás | |
Olaj-, gáz- és vegyipar | |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1. szint | |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Idomszer | A1 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
Névleges áram | 17,5 A |
Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 85 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 3030417 D-ST 2,5 |
3030721 ATP-ST 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-4 / 3030116 |
Dugaszolható áthidaló / FBS 3-4 / 3030129 | |
Dugaszolható áthidaló / FBS 4-4 / 3030132 | |
Dugaszolható áthidaló / FBS 5-4 / 3030145 | |
Dugaszolható áthidaló / FBS 10-4 / 3030158 | |
Dugaszolható áthidaló / FBS 20-4 / 3030352 | |
Átkötőhídadatok | 16,5 A (1,5 mm²) |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
híddal történő hidalás esetén | 440 V |
- átugró áthidalásnál | 352 V |
- kihagyásos áthidalásnál PE-kapcson keresztül | 352 V |
- méretre vágott áthidalásnál fedéllel | 220 V |
- méretre vágott áthidalásnál részelválasztó lappal | 275 V |
Névleges szigetelési feszültség | 400 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 440 V |
Méretezési áram | 17,5 A |
Maximális terhelőáram | 17,5 A |
Érintkező átmeneti ellenállás | 1,43 mΩ |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 16 |
Csatlakozóképesség: merev | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 28 ... 16 |
Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 28 ... 16 |
Szélesség | 4,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Szín | többszínű |
fekete (RAL 9005) | |
sárga (RAL 1018) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3035496 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2111 |
Termékkulcs | BE2111 |
GTIN | 4046356319881 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,993 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,977 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-4 - Dugaszolható áthidaló 3030129
-
FBS 4-4 - Dugaszolható áthidaló 3030132
-
FBS 5-4 - Dugaszolható áthidaló 3030145
-
FBS 10-4 - Dugaszolható áthidaló 3030158
-
FBS 20-4 - Dugaszolható áthidaló 3030352
-
FBS 2-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030117
-
FBS 3-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030130
-
FBS 4-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030133
-
FBS 5-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030146
-
FBS 10-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3036851
-
FBS 20-4 BU - Dugaszolható áthidaló 3030353
-
FBS 2-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030118
-
FBS 3-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030131
-
FBS 4-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030134
-
FBS 5-4 GY - Dugaszolható áthidaló 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
D-ST 2,5 - Lezárófedél 3030417
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
ATP-ST 4 - Rekeszelválasztó lap 3030721
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
WST 1,5 - Figyelmeztető fedél 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Lezárófedél 3030511
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0805001
-
ZB 4 CUS - Jelölőcsík 0824951
-
UC-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824573
-
UCT-TM 4 - Jelölő kapcsokhoz 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829588
-
STP 4-2-ZB - Jelölő-hordozók 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808587
-
ZBF 4 CUS - Jelölőcsík lapos 0825023
-
UC-TMF 4 - Jelölő kapcsokhoz 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824630
-
UCT-TMF 4 - Jelölő kapcsokhoz 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829651
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3031034
-
PAI-4 - Vizsgálóadapter 3030925
-
PS-4 - Vizsgálódugasz 3030970
-
DP PS-4 - Távtartó lap 3036712
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A nagy csatlakozótér lehetővé teszi az érvéghüvellyel és műanyag gallérral ellátott névleges keresztmetszetű vezetékek befogadását
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51