ST 10 RD - Átmenő sorkapocs
3035662

Átmenő sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szűkítő áthidalás rugalmas lehetőségeit a CLIPLINE complete rendszerben az „A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer tartozékai” c. fejezet ismerteti
A kettős áthidalóárok segítségével - az egyedi láncolt áthidalás mellett - a kisebb keresztmetszetek rugós kapcsokra történő szűkítő áthidalása is megvalósítható