PT 4-WE/37 - Átvezetőkapocs
3044942

Átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 74, pólusszám: 37, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű blokk-kialakítás a rögzítőcsapos változattal
Nagy rugalmasság a sorolható egyes kapcsoknak köszönhetően
A vezető egyszerűen csatlakoztatható a gyors direkt rugós csatlakozás révén
CLIPLINE complete tartozékok az egyszerű áthidaláshoz, vizsgálathoz és feliratozáshoz
A falvastagság automatikus kiegyenlítése a szigetelőházban található reteszeléssel