Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UT 4-MTD-BE - Alkatrész sorkapocs
3046237

Alkatrész sorkapocs, önállóan választható építőelemek beépítéséhez, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 0,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előnyös tulajdonság a kapcsok kompatibilis feliratozása és áthidalása