UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL BU - Alkatrész sorkapocs
3070614

Alkatrész sorkapocs, két, 1,4 kOhm-os és 10 kOhm-os beforrasztott ellenállással, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. és 2. emelet, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek