SACC-MRB-5SC SH IB SCO - Adatvonali csatlakozók
1432813

Adatvonali csatlakozók, INTERBUS (500 kBit/s), 5-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó derékszögű M12, kódolás: B, Rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben