SACC-FRB-2SC SH PB SCO
-
Adatvonali csatlakozók
1432871
Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pólusú, árnyékolt, Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: B, Rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben