Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC - RJ45 dugaszcsatlakozók
1417401

RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete, Ethernet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra