VAL-MS 400/4+0/FM
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2880312
Túlfeszültség-korlátozó, 4 csatornás, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, váltóérintkezős távjelző érintkezővel (FM), feszültség: 400 V AC
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
EN típus | T2 |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 4 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 125 V DC |
Üzemi áram legfeljebb Imax | 1 A AC (induktív) |
1 A AC (ohmos) | |
30 mA DC (induktív) | |
200 mA DC (ohmos) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 14,5 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,14 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 0,14 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 70,8 mm |
Magasság | 96,8 mm |
Mélység | 65,5 mm |
Osztásegység | 4 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PBT/PA |
Hatóirány | 3L-N/PE |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 440 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 440 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 0,3 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA (csatornánként) |
60 kA (mindegyik csatorna) | |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA (csatornánként) |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 2,2 kV |
Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 25 ns |
Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 25 ns |
Összegáram-lökés (8/20) µs | 80 kA |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gL) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gL) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
Megjegyzés | 1998-02 |
Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2002-12 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2880312 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4046356048781 |
Tömeg/db (csomagolással) | 515,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 515,4 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/4-12 - Átkötőhíd 2809296
-
VAL-MS 400 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2816399
-
VAL-MS BE/FM - Túlfeszültség-védelmi alapelem T 2 típus 2817738
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51