VAL-MS 350/10/3+0-FM
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2803580
Túlfeszültség-levezető 4-vezetékes tápellátó rendszerekhez (L1, L2, L3, PEN), mely FM-érintkezős alapelemből és védelmi dugaszból áll, NS 35 kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
EN típus | T2 |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 3 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
UN névleges feszültség | 230 V AC (400 V AC) |
230 V AC (400 V AC) | |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező, 1 pólusú |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
Üzemi áram legfeljebb Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 53,4 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 65,5 mm |
Osztásegység | 3 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PBT/PA |
Hatóirány | 3L-PEN |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 350 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 350 V AC |
Földelőáram IPE | ≤ 340 µA (fázisonként) |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 360 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA (mindegyik csatorna) |
5 kA (csatornánként) | |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 10 kA (csatornánként L-PEN) |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20)μs (L-PEN) | 30 kA (mindegyik csatorna) |
10 kA (csatornánként) | |
Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 1,2 kV |
Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gL/gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
Megjegyzés | 2005 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11/A11 |
Megjegyzés | 2007 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2803580 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | CL1323 |
GTIN | 4046356301954 |
Tömeg/db (csomagolással) | 317 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 317 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818355
-
VAL-MS 350/10 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2803564
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51