VAL-MS 320/3+0
-
2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék
2859042
Túlfeszültség-korlátozó, 3 csatornás (3+0 kapcsolásban), NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, feszültség: 230 V AC
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | II |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 3 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| UN névleges feszültség | 230 V AC (400 V AC-ig) |
| 240 V AC (415V AC-ig) | |
| 230 V AC ... 415 V AC | |
| Kijelző / távjelzés | |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 1 A AC (induktív) |
| 1 A AC (ohmos) | |
| 30 mA DC (induktív) | |
| 200 mA DC (ohmos) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 14,5 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,1 mm |
| Magasság | 94 mm |
| Mélység | 65,5 mm |
| Osztásegység | 3 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PBT/PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | 3L-N/PE |
| UN névleges feszültség | 230 V AC ... 415 V AC |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Földelőáram IPE | ≤ 0,3 mA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (mindegyik csatorna) |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20)μs (L-PEN) | 120 kA (mindegyik csatorna) |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,75 kV |
| Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gL) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 65 °C |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN VDE 0110-1 / VDE 0675-6 |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| UL 1449 | |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11/A11 |
| Megjegyzés | 2007 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2859042 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1321 |
| GTIN | 4017918927240 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 392,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 392,4 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51